??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1238286 - SACCBP-FS-4CON-M16/3,0-PUR SCOX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1238286
Product number of the Manufacturer
1238286
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, grigio-nero RAL 7021, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore/a vite, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 3 m, PUR senza alogenati nero, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-FS-4CON-M16/3,0-PUR SCOX
GTIN-Code
4063151383954
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
tipo di protezione IP
IP67
norma d'applicazione
according to IEC 61076-2-101
certificati e omologazioni
not available
Category
not relevant
schermato (S/N)
Yes
Length
3 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
colore del mantello
black-gray RAL 7021
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
AWG-size
22
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
Yes
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
Yes
codice EAN
4063151383954
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, grigio-nero RAL 7021, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore/a vite, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 3 m, PUR senza alogenati nero, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACCBP-FS-4CON-M16/3,0-PUR SCOX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD