??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1238259 - SACC-CIP-M12FS-5P SMD SH R32PDX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1238259
Product number of the Manufacturer
1238259
Description short
Portacontatti
Description long
Portacontatti, 5-poli, Femmina, diritto, M12, codifica: A, Montaggio dei circuiti stampati, SMD, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-CIP-M12FS-5P SMD SH R32PDX
article view
GTIN-Code
4063151458638
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
93
tipo di protezione IP
IP67
norma d'applicazione
IEC 61076-2-101
certificati e omologazioni
not available
Category
not relevant
schermato (S/N)
Yes
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
colore del mantello
variable
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
codice EAN
4063151458638
Manufacturer product designation
Connettore da incasso
Manufacturer product description
Portacontatti, 5-poli, Femmina, diritto, M12, codifica: A, Montaggio dei circuiti stampati, SMD, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-CIP-M12FS-5P SMD SH R32PDX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
3000
Quantity Scale
100
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD