??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1238197 - SACCBP-FS-3P-M16XL/3,0-28RX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1238197
Product number of the Manufacturer
1238197
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: A, Montage face arrière, Raccordement de câble, longueur de câble: 3 m, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-FS-3P-M16XL/3,0-28RX
GTIN-Code
4063151384500
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !