??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1238143 - SACC-E-M12MSS-4CON-M16/1,0 PEX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1238143
Artikelnummer des Herstellers
1238143
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 4-polig, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 0,5 m PP-Litze, 4 x 1,5 mm²
Herstellertypbezeichnung
SACC-E-M12MSS-4CON-M16/1,0 PEX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151383176
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
93
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
based on IEC 61076-2-111
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Länge
1 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
Variable
flammwidrig
Nein
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
16
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4063151383176
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 4-polig, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 0,5 m PP-Litze, 4 x 1,5 mm²
Herstellerprodukttyp
SACC-E-M12MSS-4CON-M16/1,0 PEX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft