??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1238127 - SACC-CIP-M12FS-8P SMD T PDX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1238127
Artikelnummer des Herstellers
1238127
Kurzbeschreibung
Kontaktträger
Langbeschreibung
Kontaktträger, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-CIP-M12FS-8P SMD T PDX
Internationale Artikelnummer
4063151456450
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
55
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151456450
Herstellerproduktbezeichnung
Einbausteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Einbausteckverbinder, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SACC-CIP-M12FS-8P SMD T PDX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
60
Mengenstaffel
60
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen