??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1238074 - VS-M12FSBP-OE-93E-LI/0,3X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1238074
Product number of the Manufacturer
1238074
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, azzurro mare RAL 5021, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: D, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Cavo bus, lunghezza cavo: 0,3 m, 0,14 mm², L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
VS-M12FSBP-OE-93E-LI/0,3X
GTIN-Code
4063151385019
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte