??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1237974 - SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/1,2X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1237974
Product number of the Manufacturer
1237974
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, 17-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, Montage face arrière, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 1,2 m, 0,14 mm², Cordon TPE, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/1,2X
GTIN-Code
4063151384432
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
113
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !