??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1237974 - SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/1,2X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1237974
Artikelnummer des Herstellers
1237974
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 17-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 1,2 m, 0,14 mm², TPE-Litze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/1,2X
Internationale Artikelnummer
4063151384432
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
113
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft