??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1237433 - VS-FSBPXS-OE-94F/0,5X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1237433
Product number of the Manufacturer
1237433
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, PUR, azzurro mare RAL 5021, schermata, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: X, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 0,5 m, Ethernet 10 GBit, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
VS-FSBPXS-OE-94F/0,5X
article view
GTIN-Code
4063151383442
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
tensione dimensionata
50 V
classe di infiammabilità
V0
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
85 °C
Degree of protection (IP), mounted
max. temperatura ambientale
85 °C
Material of the contact coat
Au
Insertion cycles, min.
100
materiale dell'alloggiamento
PPA
screen connection present
Yes
Coding (head 1)
not available
Type of plug-in contact, outside
Without
Cable length
0.500 m
Screw-in thread
M12
With thread
No
codice EAN
4063151383442
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, PUR, azzurro mare RAL 5021, schermata, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: X, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 0,5 m, Ethernet 10 GBit, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
VS-FSBPXS-OE-94F/0,5X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD