??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1236362 - SAC-4P-M8MR/0,7PUR/M12FRSHD-DS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1236362
Artikelnummer des Herstellers
1236362
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Kundenvariante
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-M8MR/0,7PUR/M12FRSHD-DS
Internationale Artikelnummer
4063151350611
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Bemessungsspannung
48 V
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
halogenfrei
Ja
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
black-gray RAL 7021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
schleppkettentauglich
Ja
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4063151350611
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Kundenvariante
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-M8MR/0,7PUR/M12FRSHD-DS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft