??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
12328 - L-RD 125R-ST-VLI
Stückliste
12328
L-RD 125R-ST-VLI
Artikelnummer des Herstellers
12328
Kurzbeschreibung
L-RD 125R-ST-VLI
EAN
4047526012328
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
38 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
Gesamthöhe
150 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.400 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
56 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD