국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
VEITH-Fuehrungsbuchse 1231.4-ISO-32
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD모델 선택
{veith/fuehrungselemente/1231_4_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1231.4-ISO-32},{VB=Führungsbuchse},{KB=1231.4-ISO},{D1=32},{D2=48},{D3=56},{D4=53},{D6=67},{D7=79.7},{L3=45},{L2=30},{L1=75},{KLAMMER=0},{LSN=21.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
1231.4-ISO - Führungsbuchse mit Bund ISO 9448-6 bzw. DIN 9831
Bill of material
VEITH-Fuehrungsbuchse 1231.4-ISO-32
Bezeichnung
Führungsbuchse
Kurzbez.
1231.4-ISO
Innen-Ø
32
32
mm
Schaft-Ø js4
48
48
mm
Bund-Ø
56
56
mm
Außen-Ø
53
53
mm
Teilkreis-Ø
67
67
mm
Maximal-Ø
79.7
79.7
mm
L3
45
45
mm
Schaftlänge
30
30
mm
Gesamtlänge
75
75
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성