123-0701-811
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Johnson
123-0701-811
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/johnson/123_0701_811/123_0701_811.prj},{NB=123-0701-811},{SHA256=8vqu4kdOglALlSVe3zylMxJnHt9HV/mXTvuWbUq2Vcs=},{INAME=00006__1232d07012d8112estep},{PN=123-0701-811},{DESC=SMP3 Coax Connector, SMT End Launch, Male, Full Detent, 2 position},{TYPE=Standard},{TS=Receptacle},{TT=Solder},{GENDER=Female},{BS=Straight},{MS=End Launch},{IMPEDANCE=50},{MAXFREQ=67},{BM=Stainless Steel},{BP=Gold},{CP=Gold}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
123-0701-811
Bill of material
123-0701-811
Part Number
123-0701-811
Description
SMP3 Coax Connector, SMT End Launch, Male, Full Detent, 2 position
Type
Standard
Termination Style
Receptacle
Termination Type
Solder
Gender
Female
Body Style
Straight
Mounting Style
End Launch
Impedance
50
Ohm
Max Frequency
67
Ghz
Body Material
Stainless Steel
Body Plating
Gold
Contact Plating
Gold
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성