??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1227890000 - WEW 35/1 GR
Спецификация
Weidmueller 1227890000
Preview
Manufacturer Product ID
1227890000
Manufacturer Type Description
WEW 35/1 GR
Description short
Концевой стопор, Материал Wemid, серый, Рейка: TS 35, привинченный
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN-Code
4050118012057
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
gray
material
Plastic
Type of locking
screwable
Combustibility class
V2
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.035 kg
depth
62.5 mm
height
56 mm
width
12.348 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей