??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1227890000 - WEW 35/1 GR
Nomenclature
Weidmueller 1227890000
Preview
Manufacturer Product ID
1227890000
Manufacturer Type Description
WEW 35/1 GR
Description short
Équerre de blocage, Wemid, gris, Rail: TS 35, Vissé
Description long
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
GTIN-Code
4050118012057
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
gray
material
Plastic
Type of locking
screwable
Combustibility class
V2
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.035 kg
depth
62.5 mm
height
56 mm
width
12.348 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés