??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1227560 - NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1227560
Artikelnummer des Herstellers
1227560
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
Langbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, CAT5, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Herstellertypbezeichnung
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151321635
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP20
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC
Kategorie
5
geschirmt
Ja
Länge
1 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
grau
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Kabelkonstruktion
4x2x26 AWG 7, S/UTP
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe der Knickschutztülle
grau
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151321635
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, CAT5, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Herstellerprodukttyp
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen