??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1227-55 - Scatola per soffitti a panelli 115
Lista materiale
1227-55
Art. No.
1227-55
Designazione
Scatola per soffitti a panelli 115, 2 parti, 115 mm, Flancia Ø=60 mm, con dado in metallo M5 x 115 mm
Livello di dettaglio
Tiefe
115 mm
Numero di viti
2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
4
Exit opening Ø
60 mm
Peso netto individuale
71.3 g
Singolo volume
0.702 l
EAN-Code
4013456330511
Scheda tecnica
HTML (Online)
ETIM 40
EC002601
INFOTEXT
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1227-55. as large slab ceiling box with metal nut M5 for light hook fixing 2-part, installation height 115 mm Markings for cables or conduits up to diameter 32 mm Exit opening diameter 60 mm especially suitable for hot glue fixing
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD