??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1227-55 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
Stückliste
1227-55
Art.-Nr.
1227-55
Bezeichnung
Betonbau Plattendecken-Grossdose 115, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 115 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
115 mm
Anzahl Teile
2
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm
4
Auslassöffnung Ø
60 mm
Einzeln-Nettogewicht
71.3 g
Einzeln-Volumen
0.702 l
EAN-Code
4013456330511
Datenblatt
HTML (Online)
ETIM 40
EC002601
INFOTEXT
Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1227-55. als Plattendecken-Großdose mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 2-teilig,Einbauhöhe 115 mm Markierungen für Kabel oder Rohre bis Durchmesser 32 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm besonders geeignet für Heißklebebefestigung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen