??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1227-51 - Sortie de plafond
Nomenclature
1227-51
No art.
1227-51
Désignation
Montage béton boîtier plaf bardeaux 115, 3 parties, orifice de sortie Ø 35 mm, avec écrou en métal M5, profond 115 mm
level of detail
Orifice
35 mm
Diamètre
102 mm
Profondeur
115 mm
Introduction combiné pour tubes M16-M32
8
Introductions combinées pour gaines M16-M25
4
Nombre de pièces
3
Poids net
85.200 g
Volume
0.964 l
EAN-Code
4013456330184
Fiche technique
HTML (Online)
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés