??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1227-51 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
Stückliste
1227-51
Art.-Nr.
1227-51
Bezeichnung
Betonbau Plattendecken-Großdose 115, 3-teilig, Auslassöffnung Ø 35 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 115 mm
Detaillierungsgrad
Auslassöffnung Ø
35 mm
Durchmesser
102 mm
Tiefe
115 mm
Rohr-Kombieinführungen M16-25
8
Rohr-Kombieinführung M16-32
4
Anzahl Teile
3
Einzeln-Nettogewicht
85.200 g
Einzeln-Volumen
0.964 l
EAN-Code
4013456330184
Datenblatt
HTML (Online)
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen