??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1227-50 - Scatola per soffitti a panelli 115
Lista materiale
1227-50
Art. No.
1227-50
Designazione
Scatola per soffitti a panelli 115, 3-pezzi, apertura Ø 60 mm, con dado in metallo M5 x 115 mm
Livello di dettaglio
Exit opening Ø
60 mm
Diameter
102 mm
Tiefe
115 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
4
Numero di viti
3
Peso netto individuale
85.500 g
Singolo volume
0.964 l
EAN-Code
4013456330504
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection box IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1227-50. As large slab ceiling box with metal nut M5 for light hook fixing, installation height 115 mm Markings for cables or conduits up to diameter 32 mm Exit opening diameter 60 mm
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD