??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1227-50 - Montage béton boîtier plaf bardeaux 115
Nomenclature
1227-50
No art.
1227-50
Désignation
Montage béton boîtier plaf bardeaux 115, 3-parties, ouverture de sortie Ø 60 mm, avec écrou en métal M5, profond 115 mm
level of detail
Orifice
60 mm
Diamètre
102 mm
Profondeur
115 mm
Marquages pour câbles et tubes selon DIN EN jusqu‘à Ø 25 mm
8
Marquages pour câbles et tubes selon DIN EN jusqu‘à Ø 32 mm
4
Nombre de pièces
3
Poids net
85.500 g
Volume
0.964 l
EAN-Code
4013456330504
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection box IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1227-50. As large slab ceiling box with metal nut M5 for light hook fixing, installation height 115 mm Markings for cables or conduits up to diameter 32 mm Exit opening diameter 60 mm
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés