??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1227-50 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
Stückliste
1227-50
Art.-Nr.
1227-50
Bezeichnung
Betonbau Plattendecken-Großdose 115, 3-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 115 mm
Detaillierungsgrad
Auslassöffnung Ø
60 mm
Durchmesser
102 mm
Tiefe
115 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm
4
Anzahl Teile
3
Einzeln-Nettogewicht
85.500 g
Einzeln-Volumen
0.964 l
EAN-Code
4013456330504
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1227-50. als Plattendeckengroßdose mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 3-teilig,Einbauhöhe 115 mm Markierungen für Kabel oder Rohre bis Durchmesser 32 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen