??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1227-16 - Montage béton boîtier plaf bardeaux 115
Nomenclature
1227-16
No art.
1227-16
Désignation
Montage béton boîtier plaf bardeaux 115, 2-pièces, ouverture de sortie Ø 60 mm, avec écrou en métal M5, profond 115 mm
Level of detail
Profondeur
115 mm
Nombre de pièces
2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
4
Exit opening Ø
60 mm
Poids net
71.3 g
Volume
0.702 l
EAN-Code
4013456552647
Fiche technique
HTML (Online)
ETIM 40
EC002601
Infotext
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1227-55. as large slab ceiling box with metal nut M5 for light hook fixing 2-part, installation height 115 mm Markings for cables or conduits up to diameter 32 mm Exit opening diameter 60 mm especially suitable for hot glue fixing
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés