??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1224-41 - Calcestruzzo scatola per apparecchi
Lista materiale
1224-41
Article number
1224-41
Designazione
Calcestruzzo scatola per apparecchi, per inserti britannici, 2-gang, apertura 68 x 128 mm
LOD Level
Tiefe
60 mm
Installation opening
68 x 128 mm
Screw spacing
120.6 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
6.000
Numero di viti
2
EAN-Code
4013456480018
Peso netto individuale
91.7 g
Singolo volume
0.964 L
ETIM 40
EC002601
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang box for British accessories 2-gang accessories alignable at any time using slide nuts M 3.5 certified acc. to BS 4662 Depth 60 mm Installation opening 68 x 128 mm Screw spacing 120.6 mm Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm: 6
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD