??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1224-41 - Betonbau Gerätedose
Stückliste
1224-41
Bestellnummer
1224-41
Bezeichnung
Betonbau Gerätedose, für britische Geräteeinsätze, 2-gang, Einbauöffnung 68 x 128 mm
LOD Level
Tiefe
60 mm
Einbauöffnung
68 x 128 mm
Schraubabstand
120.6 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm
6.000
Anzahl Teile
2
EAN-Code
4013456480018
Einzeln-Nettogewicht
91.7 g
Einzeln-Volumen
0.964 L
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gerätedose für britische Geräteeinsätze 2-gang Geräte jederzeit ausrichtbar durch Gleitmuttern M 3,5 zertifiziert nach BS 4662 Norm Tiefe 60 mm Einbauöffnung 68 x 128 mm Schraubabstand 120,6 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm: 6
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen