??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1224-22 - Mont bét boîtier encastrement universel
Nomenclature
1224-22
Référence
1224-22
LOD Level
Désignation
Mont bét boîtier d'encastrem universel, 150 x 90 x 70 mm, avec plaque en fibres minérales
Longueur
150 mm
Largeur
90 mm
Profondeur
70 mm
Encoche
100 x 40 mm
Device installation depth
60 mm
Ceiling thickness
>= 140 mm
épaisseur de la paroi
>= 110 mm
EAN-Code
4013456490024
Poids net
119.500 g
Volume
1.090 L
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal installation housing 2-part, plastic and front part with mineral fibreboard, for concrete ceilings and walls Base area at least 150 mm x 80 mm, depth at least 50 mm Opening dimension ____________ mm (max. 100 x 40 mm) Installation depth ________ mm (max. 60 mm) Protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork Manufacturer/Type: Kaiser 1224-22
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés