국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1224-22
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1224_22_asmtab.prj},{NB=1224-22(200)},{CNSORDERNO=1224-22},{L=150},{B=90},{T=70},{GET=60},{CNSMASSEXACT=119.500},{CNSVOLUMEEXACT=1.090},{BZ=Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 150 x 90 x 70 mm, mit Mineralfaserplatte},{EO=100 x 40 mm},{DS=>= 140 mm},{WS=>= 110 mm},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=4013456490024},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1224_22_png},{PPATH=assemblies/1224_22_asmtpl.prj},{LOD=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1224-22 - Conc. const. univ. install. housing
Bill of material
1224-22
Article number
1224-22
LOD Level
300
200
300
200
Designation
Conc. const. univ. install. housing, 150 x 90 x 70 mm, with mineral fibreboard
Length
150
mm
Width
90
mm
Depth
70
mm
Installation opening
100 x 40 mm
Device installation depth
60
mm
Ceiling thickness
>= 140 mm
Wall thickness
>= 110 mm
EAN code
4013456490024
Individual net weight
119.500
g
Single volume
1.090
L
ETIM 40
EC002601
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal installation housing 2-part, plastic and front part with mineral fibreboard, for concrete ceilings and walls Base area at least 150 mm x 80 mm, depth at least 50 mm Opening dimension ____________ mm (max. 100 x 40 mm) Installation depth ________ mm (max. 60 mm) Protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork Manufacturer/Type: Kaiser 1224-22
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성