??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1224-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1224-22
Bestellnummer
1224-22
LOD Level
Bezeichnung
Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 150 x 90 x 70 mm, mit Mineralfaserplatte
Länge
150 mm
Breite
90 mm
Tiefe
70 mm
Einbauöffnung
100 x 40 mm
Geräte-Einbautiefe
60 mm
Deckenstärke
>= 140 mm
Wandstärke
>= 110 mm
EAN-Code
4013456490024
Einzeln-Nettogewicht
119.500 g
Einzeln-Volumen
1.090 L
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal-Einbaugehäuse 2-teilig, Kunststoff und Frontteil mit Mineralfaserplatte, für Betondecken und –wände Grundfläche mind. 150 mm x 80 mm, Tiefe mind. 50 mm Öffnungsmaß ____________ mm (max. 100 x 40 mm) Einbautiefe ________ mm (max. 60 mm) Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung Hersteller/Typ: Kaiser 1224-22
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen