??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1223-41 - Montage béton boîte d'encastrement
Nomenclature
1223-41
Numéro d'article
1223-41
Désignation
Montage béton boîte d'encastrement, pr les inserts britanniqueq,1-équipem, trou d'encastrement 68 x 68 mm
LOD Level
Profondeur
60 mm
Installation opening
68 x 68 mm
Screw spacing
60.3 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
4
Nombre de pièces
2
EAN-Code
4013456480001
Poids net
61.3 g
Volume
0.501 L
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang box for British accessories 1-gang accessories alignable at any time using slide nuts M 3.5 certified acc. to BS 4662 Depth 60 mm Installation opening 68 x 68 mm screw spacing 60.3 mm Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm: 4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés