??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1223-41 - Calcestruzzo scatola per apparecchi
Lista materiale
1223-41
Article number
1223-41
Designazione
Calcestruzzo scatola per apparecchi, per inserti britannici, 1-gang, apertura 68 x 68 mm
LOD Level
Tiefe
60 mm
Installation opening
68 x 68 mm
Screw spacing
60.3 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
4
Numero di viti
2
EAN-Code
4013456480001
Peso netto individuale
61.3 g
Singolo volume
0.501 L
ETIM 40
EC002601
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang box for British accessories 1-gang accessories alignable at any time using slide nuts M 3.5 certified acc. to BS 4662 Depth 60 mm Installation opening 68 x 68 mm screw spacing 60.3 mm Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm: 4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD