??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1223-41 - Betonbau Gerätedose
Stückliste
1223-41
Bestellnummer
1223-41
Bezeichnung
Betonbau Gerätedose, für britische Geräteeinsätze, 1-gang, Einbauöffnung 68 x 68 mm
LOD Level
Tiefe
60 mm
Einbauöffnung
68 x 68 mm
Schraubabstand
60.3 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm
4
Anzahl Teile
2
EAN-Code
4013456480001
Einzeln-Nettogewicht
61.3 g
Einzeln-Volumen
0.501 L
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gerätedose für britische Geräteeinsätze 1-gang Geräte jederzeit ausrichtbar durch Gleitmuttern M 3,5 zertifiziert nach BS 4662 Norm Tiefe 60 mm Einbauöffnung 68 x 68 mm Schraubabstand 60,3 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm: 4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen