??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1223-22 - Scatola da incasso universale
Lista materiale
1223-22
Article number
1223-22
LOD Level
Designazione
Scatola da incasso universale, 90 x 90 x 70 mm, con piastrina in cartongesso
Lunghezza
90 mm
Larghezza
90 mm
Tiefe
70 mm
Installation opening
40 x 40 mm
Device installation depth
60 mm
Ceiling thickness
>= 140 mm
Wall thickness
>= 110 mm
EAN-Code
4013456490017
Peso netto individuale
119.500 g
Singolo volume
0.878 L
ETIM 40
EC002601
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Universal installation housing 2-part, plastic and front part with mineral fibreboard, for concrete ceilings and walls Base area at least 80 mm x 80 mm, depth at least 50 mm Opening dimension ____________ mm (max. 40 x 40 mm) Installation depth ________ mm (max. 60 mm) Protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork Manufacturer/Type: Kaiser 1223-22
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD