??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1223-22 - Mont bét boîtier encastrement universel
Nomenclature
1223-22
Référence
1223-22
LOD Level
Désignation
Mont bét boîtier encastrement universel, 90 x 90 x 70 mm, avec plaque en fibres minérales
Longueur
90 mm
Largeur
90 mm
Profondeur
70 mm
Encoche
40 x 40 mm
Device installation depth
60 mm
Ceiling thickness
>= 140 mm
épaisseur de la paroi
>= 110 mm
EAN-Code
4013456490017
Poids net
119.500 g
Volume
0.878 L
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Universal installation housing 2-part, plastic and front part with mineral fibreboard, for concrete ceilings and walls Base area at least 80 mm x 80 mm, depth at least 50 mm Opening dimension ____________ mm (max. 40 x 40 mm) Installation depth ________ mm (max. 60 mm) Protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork Manufacturer/Type: Kaiser 1223-22
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés