??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1223-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1223-22
Bestellnummer
1223-22
LOD Level
Bezeichnung
Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 90 x 90 x 70 mm, mit Mineralfaserplatte
Länge
90 mm
Breite
90 mm
Tiefe
70 mm
Einbauöffnung
40 x 40 mm
Geräte-Einbautiefe
60 mm
Deckenstärke
>= 140 mm
Wandstärke
>= 110 mm
EAN-Code
4013456490017
Einzeln-Nettogewicht
119.500 g
Einzeln-Volumen
0.878 L
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen