??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1220878 - PV-PRO/M/F-200/F-1000/8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1220878
Artikelnummer des Herstellers
1220878
Kurzbeschreibung
Sicherungsstecker
Langbeschreibung
Sicherung, Artikelfamilie: Sunclix, Sicherungsstecker, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 8 A, Anschlussart: SUNCLIX PV-Steckverbinder. SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen
Herstellertypbezeichnung
PV-PRO/M/F-200/F-1000/8
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151308032
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
GTIN
4063151308032
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsstecker
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherung, Artikelfamilie: Sunclix, Sicherungsstecker, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 8 A, Anschlussart: SUNCLIX PV-Steckverbinder. SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen
Herstellerproduktfamilie
Sunclix
Herstellerprodukttyp
PV-PRO/M/F-200/F-1000/8
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
8
Mengenstaffel
8
Zolltarifnummer
85363010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen