??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1220827 - PV-PRO/OE-200/F-1000/8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1220827
Product number of the Manufacturer
1220827
Description short
Fiche porte-fusible
Description long
Fusible, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², tension assignée: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 8 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques
Manufacturer Type Description
PV-PRO/OE-200/F-1000/8
Preview
GTIN-Code
4063151303341
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
GTIN
4063151303341
Manufacturer product designation
Fiche porte-fusible
Manufacturer product description
Fusible, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm², section de fil max.: 6 mm², tension assignée: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 8 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques
Manufacturer product family
Sunclix
Product type
PV-PRO/OE-200/F-1000/8
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
8
Quantity Scale
8
Customs tariff number
85363010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés