??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1220825 - PV-PRO/OE-200/F-1000/11
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1220825
Artikelnummer des Herstellers
1220825
Kurzbeschreibung
Sicherungsstecker
Langbeschreibung
Sicherung, Artikelfamilie: Sunclix, Sicherungsstecker, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 11 A, Anschlussart: offenes Leitungsende, Kabeldurchmesser min.: 5,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,4 mm. SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen
Herstellertypbezeichnung
PV-PRO/OE-200/F-1000/11
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151305796
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
GTIN
4063151305796
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsstecker
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherung, Artikelfamilie: Sunclix, Sicherungsstecker, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 11 A, Anschlussart: offenes Leitungsende, Kabeldurchmesser min.: 5,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,4 mm. SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen
Herstellerproduktfamilie
Sunclix
Herstellerprodukttyp
PV-PRO/OE-200/F-1000/11
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
8
Mengenstaffel
8
Zolltarifnummer
85363010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen