??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1220812 - PV-PRO/M/F-200/F-1500/7
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1220812
Product number of the Manufacturer
1220812
Description short
Fiche porte-fusible
Description long
Fusible, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, tension assignée: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 7 A, Type de raccordement: Connecteur photovoltaïque mâle SUNCLIX. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques
Manufacturer Type Description
PV-PRO/M/F-200/F-1500/7
Preview
GTIN-Code
4063151305826
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
GTIN
4063151305826
Manufacturer product designation
Fiche porte-fusible
Manufacturer product description
Fusible, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, tension assignée: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 7 A, Type de raccordement: Connecteur photovoltaïque mâle SUNCLIX. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques
Manufacturer product family
Sunclix
Product type
PV-PRO/M/F-200/F-1500/7
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
8
Quantity Scale
8
Customs tariff number
85354000
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés