??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
1220.20.33F - Giunto autoallineante
Lista materiale
1200.20.33F
Alesaggio
20
A
57 mm
B
20 mm
C
33 mm
D
20 mm
E
19 mm
KK
M8x1.25
SW
7 mm
SW1
11 mm
SW2
13 mm
SW3
17 mm
T
5 mm
Peso
60 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD