??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
1220.20.33F - Compensateur d'alignement
Nomenclature
1200.20.33F
Alésage
20
A
57 mm
B
20 mm
C
33 mm
D
20 mm
E
19 mm
KK
M8x1.25
SW
7 mm
SW1
11 mm
SW2
13 mm
SW3
17 mm
T
5 mm
Poids (gr.)
60 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés