??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
1220.20.33F - Ausgleichskupplung
Stückliste
1200.20.33F
Kolben Ø
20
A
57 mm
B
20 mm
C
33 mm
D
20 mm
E
19 mm
KK
M8x1.25
SW
7 mm
SW1
11 mm
SW2
13 mm
SW3
17 mm
T
5 mm
Gewicht (g)
60 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen