??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1216219 - NBC-M12MSD/0,3-93X OD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1216219
Product number of the Manufacturer
1216219
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, connecteur mâle droit M12, sur extrémité libre, pour applications extérieures, avec molette inox
Manufacturer Type Description
NBC-M12MSD/0,3-93X OD
GTIN-Code
4063151296087
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
14
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
sans halogène
No
Blindé (O/N)
No
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type de connection côté boitier
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
GTIN
4063151296087
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, connecteur mâle droit M12, sur extrémité libre, pour applications extérieures, avec molette inox
Product type
NBC-M12MSD/0,3-93X OD
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !