??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1216219 - NBC-M12MSD/0,3-93X OD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1216219
Artikelnummer des Herstellers
1216219
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Stecker gerade M12, auf freies Leitungsende, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MSD/0,3-93X OD
Internationale Artikelnummer
4063151296087
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
14
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
halogenfrei
Nein
geschirmt
Nein
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
Codierung (Kopf 2)
not relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
GTIN
4063151296087
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Stecker gerade M12, auf freies Leitungsende, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MSD/0,3-93X OD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft