??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1216188 - NBC-M12MSD/0,3-93X/M12MSD OD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1216188
Artikelnummer des Herstellers
1216188
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Stecker gerade M12, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MSD/0,3-93X/M12MSD OD
Internationale Artikelnummer
4063151298104
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
14
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Nein
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Codierung (Kopf 2)
D-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
GTIN
4063151298104
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Stecker gerade M12, auf Stecker gerade M12, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MSD/0,3-93X/M12MSD OD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft