??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1213537 - Fitschen mit unsichtbarem Anschlag Öffnungswinkel 100°
Stückliste
12-1-3537
PREVIEW
Referenz
12-1-3537
Material
Stahl
Dekor
unbehandelt
A
80 mm
C
2 mm
D
4 mm
E
40 mm
Gewicht
45 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25072-fitschen-mit-unsichtbarem-anschlag-oeffnungswinkel-1000.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen