??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212707 - WIREFOX-E 16
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212707
Product number of the Manufacturer
1212707
Description short
Outil à dénuder
Description long
Outil à dénuder, section min.: 4 mm², section max.: 16 mm², poids 168, noir/vert
Manufacturer Type Description
WIREFOX-E 16
Preview
GTIN-Code
4046356787826
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
longueur
191 mm
avec isolant
Yes
strip length adjustable
Yes
poids net
168 g
VDE tested
No
isolation protection (1000 V) present
No
Exécution de la poignée
2-components
section minimum
4 mm^2
grip casing
multi component sleeves
section maximum
16 mm^2
ESD proved
No
depth of notch adjustable
Yes
automatic wrenching
Yes
impact protection present
Yes
longitudinal section present
No
min. strip diameter (AWG)
12
max. strip diameter (AWG)
5
max. strip range (cross-section)
16 mm^2
spiral cut possible
No
Saillie (hauteur de tête)
48 mm
self adjusting
Yes
wire cutter present
Yes
jaw length
7 mm
round edge present
No
Largeur de la tête
20 mm
min. strip range (cross-section)
4 mm^2
GTIN
4046356787826
Manufacturer product designation
Outil à dénuder
Manufacturer product description
Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 4 - 16 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable
Product type
WIREFOX-E 16
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
82032000
Country of origin
SE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !