??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212707 - WIREFOX-E 16
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212707
Artikelnummer des Herstellers
1212707
Kurzbeschreibung
Abisolierwerkzeug
Langbeschreibung
Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 16 mm², Gewicht 168, schwarz/grün
Herstellertypbezeichnung
WIREFOX-E 16
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356787826
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Länge
191 mm
Isolation vorhanden
Ja
Abisolierlänge einstellbar
Ja
Nettogewicht
168 g
VDE-geprüft
Nein
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
Ausführung des Griffes
2-Komponenten
min. Querschnitt
4 mm^2
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
max. Querschnitt
16 mm^2
ESD-geprüft
Nein
Tiefe der Kerbe einstellbar
Ja
automatisch abziehend
Ja
Aufprallschutz vorhanden
Ja
Längsschnitt vorhanden
Nein
min. Abisolierdurchmesser (AWG)
12
max. Abisolierdurchmesser (AWG)
5
max. Abisolierbereich (Querschnitt)
16 mm^2
Spiralschnitt möglich
Nein
Kopfhöhe (gesamt)
48 mm
selbsteinstellend
Ja
Drahtschneider vorhanden
Ja
Länge der Backen
7 mm
Rundschnitt vorhanden
Nein
Kopfbreite (gesamt)
20 mm
min. Abisolierbereich (Querschnitt)
4 mm^2
GTIN
4046356787826
Herstellerproduktbezeichnung
Abisolierwerkzeug
Herstellerproduktbeschreibung
Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar
Herstellerprodukttyp
WIREFOX-E 16
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
82032000
Herstellerland
SE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft