??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212599 - SZK PZ3 VDE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212599
Artikelnummer des Herstellers
1212599
Kurzbeschreibung
Schraubendreher
Langbeschreibung
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Herstellertypbezeichnung
SZK PZ3 VDE
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356590730
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Abtriebsgröße
PZ3
Isolation vorhanden
Ja
Nettogewicht
166.830 g
Gesamtlänge
262 mm
VDE-geprüft
Nein
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Ja
Länge der Klinge
150 mm
Werkstoff der Klinge
Werkzeugstahl
Durchmesser der Klinge
8 mm
antimagnetisch vorhanden
Nein
Kappe drehbar
Nein
Klinge durchgehend
Nein
Ausführung des Griffes
2-Komponenten
Klemmeinrichtung vorhanden
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze
laserbehandelt
Länge der Klinge (imperial)
150 mm
Durchmesser des Griffes
40 mm
Sechskant an Klinge vorhanden
Nein
Betätigungssechskant vorhanden
Nein
Werkstoff der Schlagkappe
Kunststoff
Material des Griffes
Zweikomponenten
Länge des Griffes
113 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze
ISO 8764-PZ
Form der Klinge
Phillips
Präzisionsausführung vorhanden
Ja
Schlüsselweite des Betätigungssechskants
0 mm
Abrollschutz vorhanden
Ja
Schlüsselweite (Sechskantklinge)
0 mm
GTIN
4046356590730
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubendreher
Herstellerproduktbeschreibung
Schraubendreher, Kreuz PZ, VDE isoliert, Größe: PZ 3 x 150 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz
Herstellerprodukttyp
SZK PZ3 VDE
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
82054000
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft