??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212588 - SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212588
Artikelnummer des Herstellers
1212588
Kurzbeschreibung
Schraubendreher
Langbeschreibung
Schraubendreher
Herstellertypbezeichnung
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356590235
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Isolation vorhanden
Ja
Nettogewicht
55.750 g
Gesamtlänge
198 mm
VDE-geprüft
Nein
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Ja
Länge der Klinge
100 mm
Werkstoff der Klinge
Werkzeugstahl
Durchmesser der Klinge
4 mm
antimagnetisch vorhanden
Nein
Kappe drehbar
Nein
Klinge durchgehend
Nein
Ausführung des Griffes
2-Komponenten
Klemmeinrichtung vorhanden
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze
laserbehandelt
Länge der Klinge (imperial)
100 mm
Durchmesser des Griffes
33 mm
Sechskant an Klinge vorhanden
Nein
Betätigungssechskant vorhanden
Nein
Werkstoff der Schlagkappe
Kunststoff
Material des Griffes
Zweikomponenten
Länge des Griffes
98 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze
DIN 5264-A
Form der Klinge
dreieckig
Präzisionsausführung vorhanden
Nein
Schlüsselweite des Betätigungssechskants
0 mm
Abrollschutz vorhanden
Ja
Schlüsselweite (Sechskantklinge)
0 mm
Breite der Klinge
4 mm
Breite der Klinge (imperial)
4 mm
Dicke der Klinge
0.800 mm
Dicke der Klinge
0.800 mm
GTIN
4046356590235
Herstellerproduktbezeichnung
Schraubendreher
Herstellerproduktbeschreibung
Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker/ in der Klinge integrierter Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,8x4,0x100mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz
Herstellerprodukttyp
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
82054000
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft